Segmentierte Fotodiode, 0,7 mm2, 2 Segmente

×
Produkt #84-610 Kontakt
×
- +
€42,00
Stk. 1-4
€42,00
Stk. 5+
€37,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100
Aktive Fläche (mm):
0.6 x 1.2
Lagerungstemperatur (°C):
-55 to 125
Anstiegszeit (ns):
7.00
Empfindlichkeit bei 970 nm (A/W):
Minimum: 0.6
Typical: 0.65
Kapazität @ VR=-10V (pF):
3.00
Aktive Fläche (mm)2):
0.7
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
6.2 x 10-15 @ -10 V, 970nm
Max. Sperrspannung (V):
30.00
Modellnummer:
SPOT-2DMI
Stecker:
41 / TO-5
Dunkelstrom @ VR=-10V (nA):
Maximum: 1
Typical: 0.05
Segmentabstand (mm):
0.013

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Zeit- und Temperaturstabilität
  • Exzellente Auflösung, hohe Genauigkeit, extrem niedriger Dunkelstrom
  • Zwei oder vier separate aktive Flächensegmente
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

Segmentierte Fotodioden wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, die eine hohe Stabilität und kurze Einschwingzeit erfordern. Mit einer Positionsauflösung von unter 0,1 μm eignen sich segmentierte Fotodioden ideal für die Vermessung von Oberflächentopographien, Positionsmessungen oder Justagearbeiten. Segmentierte Fotodioden sind in zwei oder vier separate aktive Bereiche unterteilt und sind im Spektralbereich von 350 - 1000 nm einsetzbar. Durch die segmentierten Bereiche sind verschiedene Messprofile auf einem einzigen Detektor möglich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.