16,4 mm2 Siliziumfotodiode, normal

Silicon Photodiodes

×
Produkt #54-034 3-4 Tage
×
- +
€54,00
Stk. 1-4
€54,00
Stk. 5+
€47,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100
Typ:
Biased
Typische Anwendungen:
High light levels, pulse detectors, AC light measurement
Anschlusskapazität (pF):
330 @ 0 V; 60 @ 10 V
Anstiegszeit (ns):
17 @ -10 V/50 Ω, 632nm
Spannungsoffset, Voffset (V):
-10
Empfindlichkeit bei 970 nm (A/W):
0.65
Aktive Fläche (mm)2):
16.4
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
1.9 x 10-14
Detektivität (cmHz1/2/W):
2.13 x 1013 @ -10 V, 970nm
Maximale Durchbruchspannung (V):
30.00
Modellnummer:
PIN-6D
Hinweis:
Normal Response
Aufbau:
PIN
Außendurchmesser (Zoll):
0.550
Dunkelstrom Id (nA):
0.5 @ 10V
Länge der Anschlussstifte (Inch):
1.50
Schutzfenster:
Borosilicate
Gehäuse:
TO-8

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Aufgrund des photovoltaischen Effekts und einem kleinen Energieabstand zwischen Valenz- und Leitungsband, können Detektoren Lichtenergie in elektrischen Strom umwandeln. Licht mit einer genügend großen Energie kann ein Elektron des Detektors so anregen, dass es vom Valenz- ins Leitungsband wandert. Dies resultiert in einer Ladungsansammlung und einem Stromfluss in einem externen Kreislauf. Da Licht nicht die einzige Energiequelle ist, die ein Elektron anregen kann, fließt in den Detektor zusätzlich Strom, der nicht durch Licht erzeugt wurde. Zum Beispiel kann die Schwankung thermischer Energie leicht irrtümlicherweise für eine Lichtintensitätsschwankung gehalten werden. Es gibt eine Vielzahl dieser "nicht-Licht"-Einflüsse und addiert ergeben sie das Rauschen der Detektoren.

Der Quotient aus Ausgangssignal und Rauschlevel wird als Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bezeichnet. Über das SNR kann festgestellt werden, ob das Rauschen eine bestimmte Anwendung beeinträchtigt. Obwohl Rauschen eine der Schlüsselcharakteristika der Detektoren ist, bestimmt es nicht allein die Wahl des passenden Detektors. 

Verschiedene Betriebsarten:

Unbiased, ohne Vorspannung: Bei diesem Betrieb wird keine externe Vorspannung an die Fotodiode angelegt. Da Dunkelstrom eine Funktion der Vorspannungshöhe ist, wird der Dunkelstrom und somit das Rauschen eliminiert. Die äquivalente Rauschleistung sinkt und ermöglicht eine höhere Empfindlichkeit im unteren Wellenlängenbereich. Dies ist ideal für die Detektion schwacher Signale. Ein Nachteil ist die geringfügig niedrigere Empfindlichkeit für den oberen Wellenlängenbereich (siehe Diagramm).

Biased, mit Vorspannung: Bei diesem Betrieb wird eine Spannung in Sperrrichtung an die Fotodiode angelegt. Dies resultiert in einer Reihe von Vorteilen, so wird z. B. eine schnellere Anstiegszeit erreicht. Dies macht diesen Typ passend für Anwendungen im hochfrequenten Bereich. Ein Nachteil ist der Anstieg des Dunkelstroms mit der angelegten Spannung, sodass Rauschen im System entsteht.

Für #53-374 gilt: Das Gehäuse ist größer als ein überlicher BNC-Anschluss. Der maximale äußere Gehäusedurchmesser ist 1,675", typischerweise ist er bei BNC 0,975".

Units: inches
Units: inches
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.