30W-Deuterium/5W-Wolframlampe

30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300

×
Produkt #87-300 3-4 Tage
×
- +
€3.350,00
Stk. 1-4
€3.350,00
Stk. 5+
€2.975,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 2500
Größe (mm):
220 x 187 x 130
Hinweis:
Built-in power supply. AC power cord included. Fiber patchcord sold separately.
Stecker:
SMA-905
Ausgangsleistung (W):
30W Deuterium
5W Tungsten
Lebensdauer Lampe (Stunden):
≥2000 / ≥10,000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für die Verwendung mit Spektrometern entwickelt
  • Lampen für UV- und NIR-Spektrum erhältlich
  • Xenon-, Wolfram- oder Deuteriumlichtquellen

Fasergekoppelte Breitbandlichtquellen eignen sich für eine Vielzahl von Spektroskopieanwendungen und zur Verbindung mit der Ulbrichtkugel für Faseroptiken. Die gepulste Xenonlichtquelle ist für Anwendungen im UV- und sichtbaren Spektrum vorgesehen, während die Wolframlichtquelle für Anwendungen im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum eingesetzt wird. Die Deuterium-/Wolfram-Lichtquelle eignet sich ideal für Anwendungen mit großen Spektralbereichen vom UV- bis zum NIR-Spektrum.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.