Suchergebnisse werden sortiert
Ergebnisansicht
Parametereingabe
Factory Automation
Telecentric
M12
kundenspezifischer Sensor
Kameratyp
Kameratyp:
0
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QNF-IX Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP (13-700)
Anzahl horizontaler Pixel:
1
Anzahl vertikaler Pixel :
2
Pixelgröße (µm):
3
Arbeitsabstand (mm):
4
Horizontales Bildfeld (mm) :
5
Kamerahalterung (optional):
6
Wichtiger Hinweis: Die Werte repräsentieren theoretische Werte aus der Objektivdesign-Software. Die tatsächliche Leistung des Objektivs variiert aufgrund von Fertigungstoleranzen.