Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

IBS-Laserlinienspiegel

IBS-Laserlinienspiegel werden durch ein Ionenstrahl-Zerstäubungsverfahren beschichtet, um ein Reflexionsvermögen von bis zu 99,99 % und hohe Laserzerstörschwellenwerte zu erreichen, die höher sind als bei Laserlinienspiegeln, die mit herkömmlichen Beschichtungsverfahren beschichtet sind. Dieses Präzisionsbeschichtungsverfahren verleiht den IBS-Laserlinienspiegeln eine extrem geringe Absorption, eine außergewöhnlich geringe Streuung und eine ultimative Haltbarkeit für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus bewirken die dichten IBS-Beschichtungen, dass diese Hochleistungs-Laserlinienspiegel nur eine geringe Empfindlichkeit auf Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit und Temperatur aufweisen.

Edmund Optics verfügt über ein branchenführendes Veeco SPECTOR® Ion Beam Sputtering System vor Ort, das eine außergewöhnliche Schichtdickenkontrolle und verbesserte Prozessstabilität über die Beschichtungseigenschaften bietet. Dieses System ermöglicht es unseren IBS verlustarmen Laserlinienspiegeln, ein Reflexionsvermögen von nahezu 99,99 % zu erreichen und gleichzeitig hohe Laserzerstörschwellen einzuhalten. Dies ist für anspruchsvolle Laseranwendungen, die ein maximales Reflexionsvermögen erfordern, unerlässlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen IBS Laserlinienspiegel mit einer kundenspezifischen Größe oder Design-Wellenlänge benötigen.

Neu
×

IBS Laser Line Mirrors
  • IBS Mirror Coatings for Low Loss and High Reflectivity
  • Guaranteed High Laser Damage Threshold at DWL up to 15 J/cm2 @ 1064nm
  • Superpolished Substrates Available with Parts per Million Level Scattering Performance
  • In-house Manufacturing enables Custom Dimensions or Coating Specifications

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×