Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Kategorie
    Aussendurchmesser (mm)
    Innendurchmesser (mm)
    Länge (mm)
    Gewinde

    Cage-System Tuben

    Cage-Zylinderrohre dienen zur Abdeckung von Teilen des optischen TECHSPEC-Cage-Systems. Cage-Zylinderrohre passen in den Innendurchmesser der Cage-Systemplatten und schützen die Arbeitsumgebung vor äußeren Störungen. Cage-Zylinderrohre können zum Schutz einer Strahleinheit vor Verunreinigungen oder als Sichtschutz für Teile der Konfiguration verwendet werden. Für den Zusammenbau mit optischen Montageplatten sind diverse Montageplattenadapter erhältlich.


    M23,2 Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge
    • Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
    • Feststellring zur Fixierung der Länge
    • Gewinde M23,2 x 0,75
    • Passend zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit fester Länge über Gewindeadapter

    M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben
    • Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
    • Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
    • Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern

    M23,2 und M27,5 Retainerringe für Cage-System Tuben
    • Haltenut sorgt für optimale Zentrierung der Optiken
    • Paarweiser Verkauf zur Fixierung von Optiken in Verlängerungstuben
    • Flaches Design mit nur 3mm Dicke

    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×