Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Kategorie
    Typ
    Wellenlängenbereich (nm)
    Substrat

    Kalkspatpolarisationsfilter

    Kalkspatpolarisationsfilter werden in Polarisationsanwendungen eingesetzt, bei denen Wert auf ein breites Spektralband oder hohes Auslöschungsverhältnis gelegt wird. Kalkspatpolarisationsfilter sind als Glan-Laser-, Glan-Taylor- oder Glan-Thompson-Laser-Filter erhältlich. Edmund Optics bietet diverse Kalkspatpolarisationsfilter an, darunter Glan-Laser- oder Glan-Taylor-Polarisationsfilter sowie Lyot-Depolarisationsfilter. Lyot-Depolarisationsfilter werden zur Umwandlung von polarisiertem oder teilweise polarisiertem Licht in unpolarisiertes Licht eingesetzt.

    Glan-Taylor-Polarisationsfilter bestehen aus zwei gefassten Calcit-Prismen mit Luftspalt, die die außerordentlichen Lichtstrahlen transmittieren und die ordentlichen Lichtstrahlen an der Hypotenuse reflektieren. Glan-Laser-Polarisationsfilter lassen auch die außerordentlichen Lichtstrahlen durch reflektieren die ordentlichen Lichtstrahlen, bestehen jedoch aus hochwertigerem Kalkspat als die Glen-Taylor-Polarisationsfilter, sodass Strahlstreuung und Verzeichnung minimiert werden. Glan-Laser-Polarisationsfilter besitzen hohe Zerstörschwellen und eignen sich ideal für Laseranwendungen.


    Glan-Polarisationsfilter
    • Breitbandige Leistung von 220 – 2200 nm
    • Hohe Auslöschungsverhältnisse von bis zu 200 000:1
    • Hohe Laserzerstörschwellen bis zu 5 J/cm2 @ 1064nm

    Lyot Depolarisatoren
    • Umwandlung von polarisiertem Licht in nicht polarisiertes Licht
    • Für polychromatisches Licht
    • Wellenlängenbereich von UV bis IR

    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×