Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Kategorie
    Verschlusstyp
    Videoausgang
    Auflösung (MegaPixels)
    Sensortyp
    Typ
    Hersteller
    Bildrate (fps)
    Pixelgröße, H x V (μm)
    Sensor
    Gewinde
    Kamera-Familie
    Sensortyp

    Camera Link Kameras

    Camera Link-Kameras übertragen Daten mit höheren Geschwindigkeiten als andere Datenübertragungsverfahren. Camera Link-Kameras sind Bildverarbeitungskameras, die Bilddaten über das serielle Camera Link-Datenübertragungsprotokoll übertragen. Camera Link-Kameras können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Gbps übertragen: Damit sind sie ideal geeignet für anspruchsvolle Anforderungen mit hoher Auflösung oder für Streaminglösungen mit hoher Leistung. Erhältlich sind auch diverse Bilderfassungskarten für Laptops mit Camera Link-Schnittstelle.

    Edmund Optics bietet eine breite Palette von Camera Link-Kameras für die unterschiedlichsten Ansprüche der Bildverarbeitung, beispielsweise für Anwendungen in Industrie und Forschung, wie die Maschinenbildverarbeitung oder Biodatenbildverarbeitung. Camera Link-Kameras besitzen eine hohe Auflösung und eine hohe Einzelbildfrequenz für Anwendungen wie Fertigungsautomatisierung oder Maschinenbildverarbeitung. Neben den vielen Camera Link-Kameras für das sichtbare Spektrum sind auch Wärmebildkameras erhältlich. Camera Link-Kabel werden ebenfalls angeboten. Camera Link-Kameras benötigen ein Netzteil.


    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×