IDS USB 2.0 Kompaktkamerasystem mit Autofokus
Ausverkauf
- Integriertes Autofokus-Objektiv mit Fokussierung von 100 mm bis unendlich
- Leichtes, ultrakompaktes Design
- Besser als HD-Auflösung
Zubehör für Bildgebungssysteme
- Schwenkarm zur Erhöhung der Flexibilität
- 90°-Winkelhalterungen zur Verbindung horizontaler mit vertikalen Stangen
- Höhere Vielseitigkeit durch die ringförmigen Halterungen
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Halterungen mit Zahnstangen zur Fokussierung sowie Edelstahlstangen sind ebenfalls erhältlich
EO GigE-Kameras
- Sehr kompaktes Gehäuse
- Progressive Scan
- Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
- Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software
IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1
- Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
- Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
- Konform mit GenICam und USB3 Vision
Stative
- Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
- Montageadapter werden separat angeboten
- Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar
Montageadapter für Stative
- Standardversion und verstellbare Version erhältlich
- ¼-20-Befestigung
- Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top Seller
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
- Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
NIR-CCD-Kamera für 1500 - 1600 nm mit USB 2.0
Top Seller
- Phosphorbeschichtetes CCD-Array
- Peaks bei 1512 nm und 1540 nm
- Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
Corning® Varioptic® AF Explorer Autofokus-Platinenkamera für Flüssiglinsen
- Ideal für die Evaluierung und Erforschung der Flüssiglinsentechnologie
- Einfach zu bedienen mit AF-Lab-Software über USB
- Plug&Play mit TECHSPEC® Objektiven der Cx-Serie und M12-Objektiven
EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive
- Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
- Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
- Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software
USB-Kabel für Bildverarbeitungskameras
Neu
- Versionen für USB 2.0, 3.0 und 3.1
- USB Typ A auf Typ B, Micro-B, Mini-B oder Typ C
- Kabel verfügbar mit 2 bis 20 m Länge