Rezertifizierte Produkte: Kameras

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

FLIR Blackfly<sup>®</sup> S USB-3.1-Kameras FLIR Blackfly® S USB-3.1-Kameras
Top Seller
Neu
  • Ultrakompakter Aufbau
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
  • Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
Allied Vision Manta GigE-Kameras Allied Vision Manta GigE-Kameras
Top Seller
  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher
LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67
  • Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
  • 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
  • Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1
  • Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
  • Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
  • Konform mit GenICam und USB3 Vision
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3
Top Seller
Neu
  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
  • Bis zu 5,3 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE-Kameras
Top Seller
  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE Neu
  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras Neu
  • SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 USB 3.0 Kameras sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Top Seller
Neu
Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE Neu
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
  • Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
  • Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top Seller
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
  • Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet Neu
  • Bis zu 67,10 MP Auflösung und Bildraten bis 18,50 Bilder/Sekunde
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Komplett aus Metall: Kompakt (44 x 59 x 59 mm), M42-Mount, leicht und robust
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.