eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 

Positionierungsbühnen

Linearaktuatoren Neu
×
Linearaktuatoren
  • Zur Automatisierung manueller Bühnen
  • Kein separater Controller oder Treiber nötig
  • Auflösung 0,1 μm
  • Stromversorgung und Datenkabel werden separat verkauft
Motorisierte Bühnen mit großem Verstellweg Neu
×
Motorisierte Bühnen mit großem Verstellweg
  • 150 mm oder 300 mm Verstellweg
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232 Schnittstelle
  • Für X-Y-Z-Konfigurationen kein Adapter erforderlich
  • Stromversorgung und Datenkabel werden separat verkauft
Motorisierte Drehbühne Neu
×
Motorisierte Drehbühne
  • Hohe Auflösung mit 360° kontinuierlicher Drehung
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232 Schnittstelle
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
Hochpräzise motorisierte Bühne Neu
×
Hochpräzise motorisierte Bühne
  • Kompakter Aufbau und hochpräzise Verstellung
  • Integrierter Motor und Controller
  • X-Y- oder X-Y-Z-Konfigurationen einfach aufzubauen
  • Verwenden Sie die obere Adapterplatte #68-644 für die Befestigung auf 70 mm TECHSPEC® Bühnen
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör angeboten
Vakuumgeeignete motorisierte Bühnen Ausverkauf
×
Vakuumgeeignete motorisierte Bühnen
  • Serienschaltung mit anderen vakuumgeeigneten Geräten möglich
  • Minimierte Integrationszeit durch integrierten Controller
  • Geeignet für Vakuum mit Drücken von 10-3 Torr
Vertikale Verstellbühne Neu
×
Vertikale Verstellbühne
  • Kompatibel mit den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Konfigurationen von Zaber Technologies Inc., Kanada
  • 20 mm Verstellweg, Verstellgeschwindigkeit bis zu 48 mm/s
  • 10 kg Belastbarkeit, 20 kg Spitzenschubkraft
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft

Alle Inhalte zum Thema Positionierungsbühnen  

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×