Faseroptische Beleuchtungssysteme liefern für unterschiedliche optische oder Bildverarbeitungsanwendungen eine helle, kalte Beleuchtung. Faseroptische Beleuchtungssysteme bestehen oft aus faseroptischen Leuchten und einem oder mehreren Lichtleitern, welche das Licht einer bestimmten Anwendung zuführen. Faseroptische Beleuchtungssysteme sind beispielsweise diverse Beleuchtungshilfsmittel mit nur einer Lichtquelle, die über verschiedene Adapterköpfe für faseroptische Lichtleiter versorgt werden. Als Adapter erhältlich sind beispielsweise Ringlichter oder Hintergrundbeleuchtungen.
Edmund Optics bietet eine breite Palette von faseroptischen Beleuchtungen für viele Beleuchtungsanforderungen. Faseroptische Beleuchtungen eröffnen durch die einfache Positionierung für mehrere Anwendungen ohne komplizierte Halterungen wie bei verschiedenen starren Lichtführungen ganz neue Möglichkeiten. Die Lichtleiter-Beleuchtungssysteme eignen sich ideal für diverse Beleuchtungsanwendungen, da sie sich bequem anpassen lassen. Die Vielseitigkeit wird durch diverse Zubehörteilen für diese Beleuchtungssysteme erweitert.