Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Faseroptische Beleuchtung


Faseroptische Ringlichter
  • 360° schattenfreie, kalte, gleichmäßige Beleuchtung
  • 70% typische Beleuchtungseinkopplungseffizienz
  • Geeignet für Polarisator/Analysator
  • Faserstecker aus Stahl
  • PVC ummantelte Metallhülle

Dolan-Jenner DC-950H DC-betriebenes Beleuchtungsgerät für Lichtleiter
  • Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
  • Geringe Ausgangsrestwelligkeit (< 0,4%)
  • Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
  • 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer

Dolan-Jenner Fiber-Lite® Mi-150, Mi-152 & Mi-157 Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter
  • Intensitätsregelung über Drehknopf
  • Gehäuse aus leichtem, robustem Polymer
  • Niedriges Rauschen (25dB)
  • Lebensdauer der Lampe 1000 bis 10,000 Stunde (je nach der Intensität)
  • Internal IR Filter
  • Modell mit Blende verfügbar

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×