Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
 

Objektive mit Festbrennweite

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses Neu
×

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses
  • Wide Angles and Large Field of Views
  • Covers up to 43.3mm Diagonal Large Format Sensor
  • Lockable Manual Focus and Iris
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors Neu
×

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors
  • Ideal for Camera Sensor up to 1.1” Format
  • Compact Size
  • Lightweight
Zeilenkameraobjektive der LS-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Zeilenkameraobjektive der LS-Serie
  • Ausgelegt für 16K-Zeilenkameras, 82 mm, 5 µm
  • Auch für 12K-Kameras mit 62,5 mm, 5 µm und 16K-Kameras mit 57,7 mm, 3,5 µm geeignet
  • Gleichbleibend hohe Auflösung über das gesamte Bildfeld
Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie
  • Kompaktes APS-Objektiv (CA), ideal für die industrielle Bildverarbeitung
  • Passend für 28 mm APS-C-Sensoren
  • TFL-Anschluss (M35 x 0,75) für Großformat-Sensoren

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×