JAI® Kameras der Apex-Serie
Neu
- Höhere Farbechtheit und räumliche Präzision verglichen mit Bayer-Farbfilter
- Genauere Farbwerte pro Pixel, steilere Spektralkurven, höhere Auflösung
- Versionen mit GigE und USB sowie medizinische Versionen verfügbar
JAI® Kameras der Fusion-Serie
Neu
- Multispektrale Kameras mit mehreren Sensoren
- Entwickelt für 400-670 nm und 740-1000 nm
- Abwärtskompatible 10GigE-Schnittstelle
JAI® UV-Kameras der Go-Serie
Neu
- >40% Quanteneffizienz bei UV-Wellenlängen 280-400 nm
- Bis zu 8,1 MP Auflösung
- Sony Pregius Sensor mit Xscale-Funktion
JAI® Kameras der Go-X-Serie
Neu
- Bis zu 12,3 MP Auflösung
- Versionen mit GigE und USB verfügbar
- Längste Garantie der Branche (6 Jahre)
LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras SenSWIR™ mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- Wellenlängenbereich 400 bis 1750 nm
- Aktiv ausgerichteter Sensor für präzise Ausrichtung der optischen Achse
- Ideal für Elektronikinspektionen, Landwirtschaft und mehr
- Vor dem Kauf muss eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden
LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- 2,5GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (2,5GigE)
- Sensoren mit 5,0 bis 24,50 Megapixeln
- Kompakte Größe: 44 x 29 x 45,3 mm
- IP67-Schutz mit optionalen Objektivtuben
FLIR Forge 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- 5 MP Auflösung und Bildraten bis 122 Bilder/Sekunde
- Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
- Komplett aus Metall: Kompakt (23 x 44 x 74 mm), leicht und robust
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet
Neu
- Bis zu 67,10 MP Auflösung und Bildraten bis 18,50 Bilder/Sekunde
- Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
- Komplett aus Metall: Kompakt (44 x 59 x 59 mm), M42-Mount, leicht und robust
FLIR Blackfly® S USB-3.1-Platinenkameras
Neu
- Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
- Extrem kompakte Platinenkameras, 29 x 29 x 10 mm
- Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
- Versionen mit Gehäuse sind ebenfalls verfügbar
Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras
- Außergewöhnliche Empfindlichkeit bei schwachem Licht
- Ideal für Life-Sciences, klinische und industrielle Anwendungen
- Günstiger Preis, Mikroskopiesoftware inklusive
LUCID Vision Labs Helios™2 Time-of-Flight-Kameras (ToF)
Neu
- Ideal für Robotik und andere Automatisierungsanwendungen
- 3D-Kameras, Schutzart IP67
- Verfügbare Kits bieten 3D- und 2D-RGB-Lösungen
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE-Kameras
Neu
- 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
- Bis zu 12,3 MP Auflösung und Bildraten bis 98 Bilder/Sekunde
- Kompatibel mit den Schnittstellen 1GigE, 2,5GigE und 5GigE
Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE
Neu
- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
- Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
- Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE
Neu
- 4,2x mehr Bandbreite als GigE
- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
FLIR Oryx® 10GigE-Kameras
Neu
- 10GBASE-T (10GigE) Ethernet-Schnittstelle
- Sensoren der 4. Generation Pregius S von Sony; 3,2 bis 31 Megapixel
- Unterstützen Systemintegration über 4K60, 12 Bit
- Größere Oryx®-Modelle besitzen eingebauten Stativadapter
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- 10GigE-Ethernet-Schnittstelle mit PoE+
- 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 5,0 bis 65 Megapixeln
- Kompakte Größe: 55 x 55 mm
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Neu
Top Seller
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Bis zu 24,6 Megapixel, 1,2“ Sensorformat
- Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameraserie mit Anschluss unter 90°
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90°
Neu
- USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameras
LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
- CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
- IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras
Neu
- SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- Basler ace2 USB 3.0 Kameras sind ebenfalls verfügbar
LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- Aufklappbare Platinenstapel zur kundenspezifischen Anpassung
- Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration
- Kompakte Größe ab 24 x 24 mm
FLIR Blackfly® S USB-3.1-Kameras
Neu
Top Seller
- Ultrakompakter Aufbau
- Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
- Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK