Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Gigabit Ethernet Kameras

Neu
×

Teledyne Dalsa Genie™ Nano Power over Ethernet (PoE) Kameras
  • Hohe Einzelbildfrequenzen bis 862 fps
  • Kompaktes, robustes Vollmetallgehäuse
  • Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung

Allied Vision Manta GigE Kameras
  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32MB integrierter Speicher

Allied Vision Prosilica GX GigE Kameras
  • Schnellste verfügbare GigE Kameras: 240 MB/s
  • Bis zu 17fps bei 8 MegaPixel Auflösung
  • Robustes Softwarepaket
  • 3-achsig motorisiertes Objektiv und automatische Blendensteuerung

Basler ace Gigabit Ethernet Kameras
  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Basler Pylon Treiber inkl.

Allied Vision Prosilica GC GigE Kameras
  • Kompakt
  • Hohe Bildrate
  • AOI (partieller Scan möglich)
  • Windows SDK und Linux SDK inklusive

FLIR Blackfly® PoE GigE-Kameras
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

Basler Scout Kameras
  • Verfügbar mit FireWire.b und GigE Schnittstelle
  • Kleine, robuste Gehäuse ermöglichen eine einfache Integration
  • Kompatibel mit GenICam, GigE Vision und EMVA 1288

EO GigE 2.0 Kameras
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software

FLIR Flea®3 GigE-Kameras
  • Kompaktes Gehäuse 29 x 29 x 30 mm
  • Erhältlich mit CCD-Sensoren von 0,3 – 5,0 MP
  • Bilderfassungssoftware und ein ¼-20 Tripod Adapter gehören zum Lieferumfang
  • Modelle mit USB 3.0 Schnittstelle ebenfalls erhältlich

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×