Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Gigabit Ethernet Kameras

Gigabit-Ethernet-Kameras eignen sich für Mikrosokpieanwendungen, die mehrere Kameras sowie hohe Übertragungsraten oder lange Kabel benötigen. GigE-Kameras sind Kameras, die zur Datenübertragung Standardkabel Cat 5 oder Cat 6 verwenden. GigE-Kameras unterstützen eine Datentransferrate bis 1000 Mbps bei einer maximalen Kabellänge von 100 m. Für Konfigurationen mit mehreren Gigabit-Ethernet-Kameras kann Standard-Ethernet-Hardware eingesetzt werden, es ist lediglich die Gesamtbandbreite zu berücksichtigen.


×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×