Reduzierte Produkte: Beleuchtung

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Kompakte LED Linienlichter Kompakte LED Linienlichter Ausverkauf
  • Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
  • Hervorragende Gleichförmigkeit
  • 100.000 Stunden Lebensdauer
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Dolan-Jenner Adapter für Lichtleiter
Top Seller
LED-Linienlichter von Metaphase Technologies LED-Linienlichter von Metaphase Technologies Ausverkauf
  • Perfekter Ersatz für lineare Fluoreszenzlampen
  • Sehr diffus und isotrop
  • 3x heller als typische Fluoreszenzlampen
Netzteile für LED-Leuchten von Metaphase Technologies Netzteile für LED-Leuchten von Metaphase Technologies Ausverkauf
LED-Spots mit großem Strahldurchmesser von Metaphase Technologies LED-Spots mit großem Strahldurchmesser von Metaphase Technologies Ausverkauf
  • 6x heller als Glühlampen mit 60 W
  • Geringer Stromverbrauch
  • Schutzart IP65
LED-Hintergrundbeleuchtung von Metaphase Technologies LED-Hintergrundbeleuchtung von Metaphase Technologies Ausverkauf
  • 2x heller als fluoreszierende Kaltkathoden Hintergrundbeleuchtung
  • Keine Aufwärmzeit
  • Flimmerfreie LED-Beleuchtung
Metaphase Spotlight und Kollimator Metaphase Spotlight und Kollimator Ausverkauf
  • Ideal als einfaches Spotlight oder kollimierte Hintergrundbeleuchtung
  • Einfache Integration durch kompakte Größe
  • Durchmesser kollimierter Strahl 1,5"
  • Ein Spotlight und das Netzteil #87-354 sind für den Betrieb erforderlich
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) Diffuse axiale faseroptische Beleuchtung
  • Breitwinklige, diffuse Beleuchtung auf der Achse
  • Gehärtete, robuste Gehäuse für den Industrieeinsatz
  • Senkrechte Betrachtung von Objekten
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.