Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Beleuchtung

LED Beleuchtung | Alles ansehen


Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter
  • 52 mm Innendurchmesser
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau

Advanced Illumination LED Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter
  • Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
  • Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

Advanced Illumination LED Ringlichter mit Standardarbeitsabstand
  • Arbeitsabstand 4"
  • Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Justierbare LED-Leuchtleiste
  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
  • Einfache Integration von Zeilenabtastungszubehör zur linienförmigen oder Dunkelfeldbeleuchtung

Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung
  • Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau

Advanced Illumination koaxiale LED Punktstrahler mit hoher Intensität
  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
  • LED mit hoher Intensität
  • Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer

Advanced Illumination LED Punktstrahler
  • Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
  • 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
  • Lebensdauer: 50.000 Stunden

LED Punktlampen als Faserersatz
  • Direkter Ersatz für ¼" (0,312") Fasern
  • Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • Geringer Stromverbrauch

Wärmesenken und Netzteile für LED Beleuchtung
  • Zubehör für lichtstarke LED Beleuchtung
  • Der Gleichstromcontroller regelt die LED Helligkeit
  • Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen

LED Linienlichter von Metaphase Technologies
  • Perfekter Ersatz für lineare Fluoreszenzlampen
  • Sehr diffus und isotrop
  • 3x heller als typische Fluoreszenzlampen

SugarCUBE™ LED Beleuchtungsgeräte
  • Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
  • Sehr hohe Helligkeit
  • Für den Einsatz mit faseroptischen Lichtleitern

Faseroptische Beleuchtung | Alles ansehen


Faseroptische Ringlichter
  • 360° schattenfreie, kalte, gleichmäßige Beleuchtung
  • 70% typische Beleuchtungseinkopplungseffizienz
  • Geeignet für Polarisator/Analysator
  • Faserstecker aus Stahl
  • PVC ummantelte Metallhülle

Dolan-Jenner DC-950H DC-betriebenes Beleuchtungsgerät für Lichtleiter
  • Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
  • Geringe Ausgangsrestwelligkeit (< 0,4%)
  • Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
  • 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer

Dolan-Jenner Fiber-Lite® Mi-150, Mi-152 & Mi-157 Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter
  • Intensitätsregelung über Drehknopf
  • Gehäuse aus leichtem, robustem Polymer
  • Niedriges Rauschen (25dB)
  • Lebensdauer der Lampe 1000 bis 10,000 Stunde (je nach der Intensität)
  • Internal IR Filter
  • Modell mit Blende verfügbar

Beleuchtungszubehör | Alles ansehen


×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×