Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Testbilder zur Bildanalyse

Image Analysis Test Targets are used to evaluate or calibrate an image system's performance by measuring image quality standards such as resolution, contrast, or depth of field. Image Analysis Test Targets detail a range of shapes or patterns that measure the accuracy of an imaging system by viewing them with an imaging lens. Image Analysis Test Targets effectively determine the capabilities of an imaging system, allowing for accurate certification of performance as well as for establishing baseline standards for multiple systems working together.


DOF 5 - 15 Schärfentiefetester
  • Testen Sie die Schärfentiefe Ihres bildgebenden Systems
  • Effektive Messung macht Berechnung überflüssig

Kalibrierplatte mit Punkten und Quadraten
  • Zur Kalibrierung von Messsystemen
  • Positive und negative Muster auf Glas
  • Testbild mit hohem Kontrast für die Bildverarbeitung
  • Elemente von 0,5 bis 10,0 mm

Zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala
  • Zweiachsiges Design
  • Englische und metrische Skala
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar

EO Mikrometer für die industrielle Bildverarbeitung
  • NIST Zertifikat inklusive
  • Ideal zur schnellen Kalibrierung von bildverarbeitenden Systemen
  • Stabile Aufbewahrungsbox inklusive

EO Telezentrietester
  • Wichtiges Werkzeug für jedes bildverarbeitende System mit dem Größen- und Abstandsmessungen durchgeführt werden
  • Kalibrierung von Objektiven aller Art
  • Deckt viele Vergrößerungen ab

Mikrometerchart zur Bildanalyse
  • Entwickelt zur Messkalibrierung

Kodak Testbild
  • über 18 verschiedene Testmuster
  • Größe 8 ½" x 11"

Mikrometer mit Linien und Punkten
  • Kalibrierung von Pixeldithering
  • Linien und Punkte von 2 μm bis 100 μm
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar

Multifunktionskalibrierplatten für niedrige Vergrößerungen
  • Zur Kalibrierung von 0,08X bis 4X Systemen
  • Messung von MTF, Schärfentiefe, Auflösung, FOV und Verzeichnung
  • Kann zur Kalibrierung von transmittierenden oder reflektierenden Systemen eingesetzt werden
  • NIST Zertifikat inklusive

Multifunktionskalibrierungsplatten für hohe Vergrößerungen
  • Entwickelt zur Kalibrierung von Messsystemen
  • Ideal für Mikroskope und Systeme der industriellen Bildverarbeitung
  • Beinhaltet konzentrische Kreise, Gitter, Strichgitter und lineare Mikroskala
  • Zwei Platten für verschiedene Vergrößerungen erhältlich
  • NIST zertifiziert

Mikrometer mit verschiedenen Gittern
  • Bestimmung der Verzeichnung stark vergrößernder Systeme
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×