Bildverarbeitungsfilter und Zubehör

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter

Farbfilter | Alle ansehen

Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
  • Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Mounted Machine Vision Filters Gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Gefasste Farbfilter Gefasste Farbfilter
  • Verbessern den Kontrast
  • Isolieren Spektralregionen / Farben
  • Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
  • Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter
Optische Komponenten mit Halterung Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
Gefasste Kantenfilter mit Gewinde M25,5 und M30,5 Gefasste Kantenfilter mit Gewinde M25,5 und M30,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • TECHSPEC® Langpass- und Kurzpassfilter, gefasst für Bildverabeitungsobjektive
  • Verschiedene Transmissionsbänder
  • Kombination aus Langpass- und Kurzpassfilter ergibt kundenspezifische Bandpassfilter
Filterrad mit Filtern Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel

Polarisationsfilter | Alle ansehen

Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung
  • Kontrastverhältnis 3000:1
  • Gefasst in drehbarer, feststellbarer Halterung
  • Oberflächenqualität 40-20
Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter
Top Seller
Neu
  • Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
  • Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Auch erhältlich ohne Fassung
Lineare Glaspolarisationsfilter Lineare Glaspolarisationsfilter
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
  • Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
  • Ebenfalls gefasst erhältlich
Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm 
  • Polarisationsachse ist markiert
  • Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten

Neutraldichtefilter (ND) | Alle ansehen

Absorbierende Neutraldichtefilter für die industrielle Bildverarbeitung Absorbierende Neutraldichtefilter für die industrielle Bildverarbeitung
  • Verschiedene Größen und Gewinde erhältlich
  • Oberflächenqualität 40-20
  • Minimieren Pixelsättigung
Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter
  • Spektral flach von 400 - 700 nm
  • Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
  • Licht-/Belichtungssteuerung für die Bildverarbeitung
Gefasste Neutraldichtefilter mit M25,5 und M30,5 Gefasste Neutraldichtefilter mit M25,5 und M30,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
  • Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
  • Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Absorbierende Neutraldichtefilter mit C-Mount
  • Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
  • Einfache Integration in optische Systeme
  • Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
  • Auch ungefasst erhältlich
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterrad mit Filtern Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel

UV-Filter & IR-Filter | Alle ansehen

Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
  • Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Gefasste IR-Filter Gefasste IR-Filter
  • UV/IR-Sperrfilter oder Filter, die nur IR transmittieren
  • Transmittieren nur sichtbares Licht oder nur IR
  • IR-Sperrfilter können ideal als Wärmeabsorptionsfilter eingesetzt werden
Gefasste UV-Filter aus Glas Gefasste UV-Filter aus Glas
  • Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
  • Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
Gefasste Kantenfilter mit Gewinde M25,5 und M30,5 Gefasste Kantenfilter mit Gewinde M25,5 und M30,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • TECHSPEC® Langpass- und Kurzpassfilter, gefasst für Bildverabeitungsobjektive
  • Verschiedene Transmissionsbänder
  • Kombination aus Langpass- und Kurzpassfilter ergibt kundenspezifische Bandpassfilter
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterrad mit Filtern Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel
Optische Komponenten mit Halterung Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde

Machine Vision Filter Kits | Alle ansehen

Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterset für die industrielle Bildverarbeitung Filterset für die industrielle Bildverarbeitung
#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung
Filterrad mit Filtern Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel

Threaded Filter Mounts | Alle ansehen

Filterhalterungen für Objektive Filterhalterungen für Objektive
  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich
Leere Filterhalterungen Leere Filterhalterungen
Halterungen für Bildverarbeitungsfilter mit 25 und 50 mm Durchmesser Halterungen für Bildverarbeitungsfilter mit 25 und 50 mm Durchmesser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Entwickelt speziell für Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser
  • Für Filter bis zur 7 mm Dicke
  • Wählen Sie den passenden Filter aus unserer gesamten Filterauswahl mit 25 oder 50 mm Durchmesser
  • Gefasste Kantenfilter und gefasste Neutraldichtefilter sind ebenfalls erhältlich

Filter Thread Adapters | Alle ansehen

Filteradapterringe Filteradapterringe

 

  • Kann zur Befestigung von Filtern oder Zubehör an Objektiven verwendet werden
  • Versionen zur Adaptierung auf größere und kleinere Gewinde verfügbar
  • Verwenden Sie einen Step-Up Adapterring, wenn das Filtergewinde des Objektivs kleiner ist als der Filter den Sie anbringen möchten

 

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen Neu
  • Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
  • Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
  • Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung
Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu

Filter Wheels | Alle ansehen

Motorisierte Miniatur-Filterräder Motorisierte Miniatur-Filterräder
  • Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
  • Austauschbare Filterräder
  • Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten
Motorized Filter Wheels Motorisierte Filterräder
Top Seller
  • USB oder RS-232 Schnittstelle
  • In beide Richtungen verstellbar
  • C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich
Manuelles Cage-System Filterrad Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen
Drehbare Filterräder Drehbare Filterräder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für 6 oder 12 Filter
  • Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
  • 12 Indexpositionen für präzise Bewegung

Bildverarbeitungsfilter sind optische Filter, die die Bildqualität bei Bildgebungs- oder Bildverarbeitungsanwendungen verbessern sollen. Bildverarbeitungsfilter sind oft gefasst, um die Montage an Objektiven zu erleichtern. Filter für die Bildverarbeitung können die Farbtemperatur erhöhen oder verringern, unerwünschtes ultraviolettes oder infrarotes Licht blocken, die Lichttransmission reduzieren oder nur Licht einer bestimmten Polarisationsrichtung durchlassen.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Bildverarbeitungsfiltern zur Integration in die verschiedensten Anwendungen, beispielsweise für Inspektion, Robotik oder die Werkautomatisierung. Optische Kurzpassfilter entfernen das rote bzw. nahe infrarote Licht, optische Langpassfilter das violette bzw. blaue Licht. SWIR-Langpassfilter sollten das SWIR-Licht für InGaAs-Kameras bzw. diverse Maschinenbildverarbeitungsanwendungen transmittieren. ND-Filter können gestapelt werden, um die optische Dichte zu erhöhen und den Gesamtlichtdurchsatz zu verringern. Farbfilter eignen sich ideal für Schwarz-Weiß-Kameras zur Erhöhung von Kontrast und Auflösung.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.