Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Neue Produkte: Diodenlasermodule

Neu
×

Rote und IR Laserdioden für Justagearbeiten
  • Verstellbarer Fokus
  • TTL Modulation bis 10 kHz
  • Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm oder 850 nm
Neu
×

Violette Laserdioden für Justagearbeiten
  • TTL Modulation bis 10 kHz
  • Rundes Strahlprofil
  • Verstellbarer Fokus
Neu
×

DPSS Punktlaser
  • TTL Modulation bis 10 kHz
  • Transversale Mode TEM00
  • Wellenlängen 532 nm und 1.064 nm

Coherent® StingRay™ Laserdiodenmodule
  • Externe Fokussierung und bis zu 90 mW Ausgangsleistung
  • Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
  • Integrierter Microcontroller zur Fehlerüberwachung
  • Für den Betrieb von Lasern der Klasse IIIa wird das Netzteil #62-941 benötigt.

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×