Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Diodenlasermodule


Z-Laser S3 Focusable Diode Modules
  • IP67 Environmentally Sealed with Simple Thread Mount
  • Focusable with up to 100mW of Output Power
  • 5 - 30V DC with Reverse Polarity and Surge Protection

Z-Laser fokussierbare violette und blaue Diodenmodule
  • Schutzart IP67, vollkommen wasserdicht
  • Einfache Handfokussierung
  • Leistung bis 80 mW
  • Modulationsfrequenz bis 1 MHz

Z-Laser fokussierbare Diodenmodule
  • Versiegelte Ausführungen (IP67) mit einfachem Gewinde zur Montage
  • Fokussierbar mit einer Ausgangsleistung bis 100mW
  • Gleichspannung 5 bis 30V mit Umpolungsschutz und Überlastungsschutz

Coherent® StingRay™ Laserdiodenmodule
  • Externe Fokussierung und bis zu 90 mW Ausgangsleistung
  • Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
  • Integrierter Microcontroller zur Fehlerüberwachung
  • Für den Betrieb von Lasern der Klasse IIIa wird das Netzteil #62-941 benötigt.

Fokussierbare Laserdiodenmodule
  • Stabile optische Ausgangsleistung
  • Austauschbare Projektionsköpfe
  • Mit elliptischem Strahlquerschnitt oder rundem Strahlquerschnitt wahlweise modulierbar

Z-Laser fokussierbare grüne Diodenmodule
  • Schutzart IP67, vollkommen wasserdicht
  • Elektrisch isoliertes Gehäuse
  • Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
  • 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×