Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Designwellenlänge DWL (nm)
Wellenlängenbereich (nm)
Durch-
messer (mm)
to
Substrat
Art der Beschichtung
Oberflächenebenheit
Beschich-
tung

Laserspiegel

Laserspiegel werden für die Strahlumlenkung in anspruchsvollen Laseranwendungen eingesetzt. Laserspiegel sind optische Spiegel, die für spezifische Laserarten oder Laserwellenlängen entwickelt wurden. Die Laserspiegel von Edmund Optics besitzen dielektrische Beschichtungen, die für höchstmögliche Reflektivität bei bestimmten Laserwellenlängen optimiert wurden.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Laserspiegeln für die unterschiedlichsten Laserarten an, beispielsweise Nd:YAG, Excimer-Laser, Argon-Ionen-Laser, Laserdioden oder Ti:Saphir-Laser. Außerdem sind breitbandige Laserspiegel für das ultraviolette (UV-), sichtbare, nahe infrarote (NIR-) oder infrarote (IR-) Spektrum erhältlich. Viele der Laserspiegel von Edmund Optics sind für Einfallwinkel von 0° oder 45° erhältlich.


×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×