• Land/Region
  •   
 

Neue Produkte: Lasermessung

Coherent® hochsensitive Thermopile-Sensoren Neu
×
Coherent® hochsensitive Thermopile-Sensoren
  • Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
  • große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
  • Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2
Coherent<sup>®</sup> wassergekühlte Thermopile-Sensoren für hohe Leistungen Neu
×
Coherent® wassergekühlte Thermopile-Sensoren für hohe Leistungen
  • Wasserkühlung für Laserleistungen bis zu 5 kW
  • Flacher Spektralverlauf von 0,25 - 11 µm
  • Große 50 mm Öffnung zur Aufnahme verschiedener Strahldurchmesser
Ultrakurzpulslaser-Autokorrelatoren Neu
×
Ultrakurzpulslaser-Autokorrelatoren
  • Ideal zur Charakterisierung von Ultrakurzpulslasern
  • Integrierter TPA-Detektor mit > 0,1 W2 Empfindlichkeit bei 700 - 1100 nm
  • Kompaktes Design mit SCPI-Schnittstellensoftware
  • Ideal für Ultrakurzpulslaser mit niedriger und hoher Wiederholungsrate
Laservisualisierer für hohe Leistungen Neu
×
Laservisualisierer für hohe Leistungen
  • Laserstrahlerkennung vom UV- bis zum NIR-Bereich
  • Hohe Laserzerstörschwellen für Dauerstrich- und gepulste Laser
  • Ideal für die Laserausrichtung geeignet
  • Kein Aufladen erforderlich
Coherent USB PowerMax Pro Fast Messsysteme Neu
×
Coherent USB PowerMax Pro Fast Messsysteme
  • Laser-Leistungsmesssystem mit höherer Messgeschwindigkeit verfügbar
  • Vollintegriertes Plug&Play USB System
  • Große aktive Fläche für Messung des gesamten Strahls

Informationen zum Thema Neue Produkte: Lasermessung  


Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

+49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

-oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×