Rezertifizierte Produkte: Laser

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Fasergekoppelte Laserdiodenmodule Fasergekoppelte Laserdiodenmodule
  • Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker
  • 1 bis 100 mW Ausgangsleistung und Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm
  • Integrierter Treiber für einfache Bedienung
Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten
  • Verstellbarer Fokus
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS-Punktlaser
Top Seller
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Transversale Mode TEM00
  • Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
  • TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt (separat verkauft)
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren
  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation
Z-Laser ZX20 fokussierbare Laserdiodenmodule für die Bildverarbeitung Z-Laser ZX20 fokussierbare Laserdiodenmodule für die Bildverarbeitung
  • Linien mit homogener Intensitätsverteilung und Auffächerungswinkeln von 20° bis 90°
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67
  • Verfügbare Wellenlängen: violett, blau, grün und rot
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.