Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Kategorie
    Farbe
    Wellenlänge (nm)
    Gehäusegeometrie

    Fluoreszierende LED Beleuchtung

    LED-Ersatzsysteme für Leuchtstoffröhren sind eine effektive Option zum Ersatz vieler Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren durch LEDs. Zu den LED-Ersatzsystemen für Leuchtstoffröhren gehören diverse LED-Leuchten, beispielsweise Ringlichter, Hintergrundbeleuchtungen, Punktlichter oder Linienlichter, die sich ideal als Ersatz für ähnliche Produkte mit Leuchtstoffröhren eignen. Die LED-Ersatzsysteme für Leuchtstoffröhren haben die LED-typischen Vorteile, wie lange Lebensdauer, Stroboskopfähigkeit sowie eine größere Farbauswahl als Leuchtstoffröhren.

    Edmund Optics bietet für viele Anforderungen eine breite Palette von LED-Ersatzsystemen für Leuchtstoffröhren. LED-Leuchten sind eine hocheffektive, vielseitige Beleuchtungsoption, die in den meisten Anwendungen eingesetzt werden kann, in denen Leuchtstoffröhren verwendet werden. Die LED-Ersatzsysteme minimieren oder beseitigen diverse Nachteile von Leuchtstoffröhren, beispielsweise den notwendigen Austausch der Leuchtmittel. Es sind unterschiedliche Farben und damit mehr Optionen für die Ausleuchtung bzw. für die Beleuchtung spezifischer Substanzen erhältlich.


    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



    ×