Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
 

Rezertifizierte Produkte: LED Beleuchtung

Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter
Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter
  • 52 mm Innendurchmesser
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau
Advanced Illumination LED Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter
Advanced Illumination LED Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter
  • Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
  • Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich
Advanced Illumination LED Ringlichter mit Standardarbeitsabstand
Advanced Illumination LED Ringlichter mit Standardarbeitsabstand
  • Arbeitsabstand 4"
  • Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
Justierbare LED-Leuchtleiste
Justierbare LED-Leuchtleiste
  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
  • Einfache Integration von Zeilenabtastungszubehör zur linienförmigen oder Dunkelfeldbeleuchtung
Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung
Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung
  • Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau
Advanced Illumination koaxiale LED Punktstrahler mit hoher Intensität
Advanced Illumination koaxiale LED Punktstrahler mit hoher Intensität
  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
  • LED mit hoher Intensität
  • Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer
Advanced Illumination LED Punktstrahler
Advanced Illumination LED Punktstrahler
  • Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
  • 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
  • Lebensdauer: 50.000 Stunden
LED Punktlampen als Faserersatz
LED Punktlampen als Faserersatz
  • Direkter Ersatz für ¼" (0,312") Fasern
  • Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • Geringer Stromverbrauch
Wärmesenken und Netzteile für LED Beleuchtung
Wärmesenken und Netzteile für LED Beleuchtung
  • Zubehör für lichtstarke LED Beleuchtung
  • Der Gleichstromcontroller regelt die LED Helligkeit
  • Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen
LED Linienlichter von Metaphase Technologies
LED Linienlichter von Metaphase Technologies
  • Perfekter Ersatz für lineare Fluoreszenzlampen
  • Sehr diffus und isotrop
  • 3x heller als typische Fluoreszenzlampen
SugarCUBE™ LED Beleuchtungsgeräte
SugarCUBE™ LED Beleuchtungsgeräte
  • Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
  • Sehr hohe Helligkeit
  • Für den Einsatz mit faseroptischen Lichtleitern

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×