eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 

Neue Produkte: Blenden

Acktar geschwärzte Lochblenden Neu
×
Acktar geschwärzte Lochblenden
  • Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
  • Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99 %
  • Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
  • Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
Acktar geschwärzte Spaltblenden Neu
×
Acktar geschwärzte Spaltblenden
  • Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
  • Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
  • Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
  • Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar

Alle Inhalte zum Thema Neue Produkte: Blenden  

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×