Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Neue Produkte: Optische Filter

Neu
×

Extrem schmale Bandpassfilter
  • Schmalste Bandbreiten und höchste Transmissionen erhältlich
  • Extrem hohe Blockung bis 10 OD
  • ZWL Toleranzen bis 0,05 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Machine Vision Filter Kits
  • 9 Machine Vision Filters with M25.5 or M30.5 Threading
  • Center Wavelengths from 330nm to 880nm
  • High Transmission Up to 96%
  • Individual Machine Vision Filters also Available
Neu
×

Ultra-Thin Shortpass Filters
  • Flexible Design to Conform to Curved Surfaces
  • Scratch Insensitive, Ultra-thin Polymer Construction
  • >80% Average Transmission

Bandpassfilter aus Farbglas
  • UV, VIS, IR Bereich
  • Runde und rechteckige Filter erhältlich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 10 nm
  • Ideal für Life Sciences oder die chemische Analyse
  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Hervorragende Eigenschaften durch harte Beschichtung
  • Hart beschichtete Bandpassfilter OD 4 25 nm und 50 nm auch erhältlich

Bandpassfilter für den Infrarotbereich (IR)
  • Ideal zur Gasanalyse
  • Zentralwellenlänge 2,7 - 10,6 μm
  • Interferenzfilter aus einem Substrat
Neu
×

Ultradünne Langpassfilter
  • Extrem dünnes, flexibles Substrat
  • Scharfe Trennung der Spektralbereiche
  • Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer
Neu
×

Ultradünne Notchfilter
  • Dicke etwa 250 μm
  • Flexible Struktur, kratzbeständig
  • Extrudierter Dünnfilm mit genau getrennten Spektralbereichen

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×