Optische Linsenhalterungen werden zur Fixierung oder zur Montage von Optikkomponenten wie optischen Linsen, optischen Filtern, Testcharts oder Strichplatten in diversen Anwendungen eingesetzt. Optische Linsenhalterungen halten die optische Komponente mit verschiedenen Fixiermechanismen und reduzieren zugleich die Gefahr von Beschädigungen. Optische Linsenhalterungen sind mit manuell oder motorgesteuerten Ausführungen erhältlich und erweitern die Optionen für die optische Positionierung.
Edmund Optics bietet eine breite Auswahl von optischen Linsenhalterungen, beispielsweise C-Mounts, kinematische und Gimbal-Halterungen zur Integration in optische Systeme. Die C-Mount-Halterung für Einzellinsen ist eine C-Mount-kompatible Halterung mit einem Retainerring, der optische Elemente bis 30 mm Durchmesser fixiert. Die motorgesteuerte kinematische Halterung erlaubt eine kinematische Bewegung mit hoher Auflösung, die über eine serielle Schnittstelle RS-232 und einen Computer gesteuert werden kann. Die Präzisions-Gimbal-Halterungen mit farbcodierten Mikrometerschrauben besitzen einen Verstellwinkel von 360° und eine Feinverstellung von 0,25 mm pro Gewindegang.