Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Linsen

Neu
×

Strahlformende Laserlinien-Zylinderlinsen aus Quarzglas
  • Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
  • < 3 Bogenminuten Keiltoleranz
  • Quarzglassubstrat
  • Neu
    ×

    Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe)
    • Entwickelt von Edmund Optics®, gefertigt von II-VI
    • Hochwertiges ZnSe-Material
    • Ohne Beschichtung oder mit breitbandiger Anti-Reflex-Beschichtung verfügbar
    Neu
    ×

    Asphärische Linsen aus Zinkselenid (ZnSe)
    • Designed von Edmund Optics® gefertigt von II-VI
    • Hochwertiges ZnSe-Material
    • Unbeschichtet oder mit breitbandiger 8 - 12 µm Anti-Reflex-Beschichtung verfügbar
    Neu
    ×

    Ultrafast Thin Plano-Convex (PCX) Lenses
    • Ultra-Thin Center Thickness to Limit GDD
    • IBS Broadband AR Coating with <0.1% Reflectance (Coming Soon)
    • Ideal for Ultrafast and Laser Optics Applications
    • UV or IR Grade Fused Silica Substrates
    Neu
    ×

    Optotune manuell fokussierbare Linsen
    • Manuell einstellbare Brennweite
    • Linsenform von konkav zu konvex konvertierbar
    • BBAR-Beschichtung für mehr Leistung im gesamten Wellenlängenbereich
    Neu
    ×

    λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses
    • 1/40th Wave Aspheric Surface Tolerance (RMS)
    • Guaranteed Strehl Ratio >0.8
    • Laser Line V-Coats with <0.25% Reflection
    Neu
    ×

    Gepresste asphärische Kondensorlinsen
    • Hohe numerische Aperturen
    • Vollständige Dokumentation für die OEM-Integration
    • Ideal für Beleuchtungsanwendungen
    Neu
    ×

    Fokussierbare Linsen von Optotune mit einer freien Apertur von 3 mm
    • Kontinuierlich fokussierbar
    • Kompakte Bauform
    • Breiter Einstellbereich der Brennweite
    Neu
    ×

    Strahlformende PCX Zylinderlinsen aus Quarzglas
    • Bessere Eigenschaften vom UV bis zum IR Spektrum
    • Quarzglassubstrat
    • Optische Oberflächenqualität für Laser geeignet
    Neu
    ×

    PCV Zylinderlinsen für die Strahlformung
    • Spezifikationen ideal für Strahlformung
    • Einsatz mit PCX Zylinderlinsen für die Strahlformung zur Rundung von Laserstrahlen
    • Negative Brennweite

    Achromate MgF2 beschichtet
    • Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
    • Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 nm
    • Achromate mit VIS 0° und VIS-NIR Beschichtung ebenfalls erhältlich
    Neu
    ×

    Kunststoffasphären mit kleinem Durchmesser
    • Leichte OEM-Integration durch kleinen Durchmesser
    • Hohe numerische Aperturen
    • Ideal für medizinische Geräte und Diagnosegeräte

    PCX plankonvexe unbeschichtete Linsen
    • Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
    • Präzise Durchmesser- und Zentrierungstoleranzen sorgen für erleichterte OEM-Integration
    • Große Auswahl an Diametern, Brennweiten, und Beschichtungen
    • Anti-Relexionsbeschichtungen erhältlich: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, und YAG-BBAR

    Fokussierbare Flüssiglinsen
    • Variable Brennweite je nach anliegender Spannung
    • Ideal für Autofokusanwendungen in der Bildverarbeitung
    • Geringere Leistungsaufnahme als bei konventionellen Autofokusobjektiven

    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×