• Land/Region
  •   
 

Reduzierte Produkte: Spiegel

Kategorie
    Art der Beschichtung
    Beschich-
    tung
    Durch-
    messer (mm)
    to
    Dicke (mm)
    to
    Oberflächenebenheit
    Größe (mm)
    Offset-Winkel (°)
    Wellenlängenbereich (nm)
    Designwellenlänge DWL (nm)
    Brenn-
    weite EFL (mm)
    to
    Substrat
    1 – 50mm Experimental Grade First Surface Mirrors 1 – 50mm Experimental Grade First Surface Mirrors
    • Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
    • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
    51mm and Larger Experimental Grade First Surface Mirrors 51mm and Larger Experimental Grade First Surface Mirrors
    Commercial Grade λ/4 Enhanced Aluminum First Surface Mirrors Commercial Grade λ/4 Enhanced Aluminum First Surface Mirrors
    Commercial Grade Concave Spherical Mirrors Commercial Grade Concave Spherical Mirrors
    • Feature Standard Designs and Specifications
    • Positive Focal Length Ideal for Focusing Light
    • For More Options, View Precision Quality Concave Mirrors
    Commercial Grade Elliptical Mirrors Commercial Grade Elliptical Mirrors
    • Feature Standard Designs and Specifications
    • Present a Circular Profile When Oriented at 45°
    • For More Options, View Precision Quality Elliptical Flat Mirrors
    Experimental Grade Radius Mirrors Experimental Grade Radius Mirrors

    Informationen zum Thema Reduzierte Produkte: Spiegel  


    Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

    +49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

    -oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

    ×

    Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    EO IST MITGLIED VON:

    Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

    ×