Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Polarisationsfilter

Neu
×

Polarisationstester
  • Zur Bestimmung der Polarisationsrichtung von linearen und zirkularen Polarisationsfiltern
  • Bequemes und leichtes Handgerät
  • Ideal zur Überprüfung der Polarisationsfilterausrichtung
  • Ausgezeichnet geeignet für die Bestimmung der Polarisationsrichtung von LCDs
Neu
×

Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen
  • Zerstörschwelle bis >20 J/cm² bei 1064 nm
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Ausführung für Wellenlängen vom UV- bis NIR-Bereich verfügbar
Neu
×

Nah-Infrarot (NIR) lineare Polarisationsfolie
  • Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
  • > 400 :1 Extinktionsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
  • Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
  • Langlebiges Polymersubstrat
Neu
×

Fresnelsche Rhomboidverzögerer
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit mit < 2% Verzögerungsschwankung
  • Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
  • Verzögerung um λ/4 und λ/2

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×