• Land/Region
  •   
 

Reduzierte Produkte: Polarisationsfilter

Linearer Polarisationsfilm für sichtbares Licht Linearer Polarisationsfilm für sichtbares Licht
  • Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
  • Polarisationseffizienz über 99%
  • Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung
Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR
  • Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR
  • Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich
  • Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen
Beschichtete Polarisationsfilter für Ultrakurzpulslaser Ausverkauf
×
Beschichtete Polarisationsfilter für Ultrakurzpulslaser
  • Ideal geeignet für Ti:Saphir und Ytterbium-dotierte Laser
  • Laserzerstörschwellen bis zu 0.3 J/cm2 @ 200 fs @ 800 nm
  • Optimiert für die Trennung von S- und P-Polarisation mit minimaler Dispersion
Commercial Grade Colored Polarizing Film Ausverkauf
×
Commercial Grade Colored Polarizing Film
  • Feature Standard Designs and Specifications
  • Available in a Variety of Color Options
  • Ideal for Visual or Optical Effects
Laserpolarisationsfilter für hohe Leistung Ausverkauf
×
Laserpolarisationsfilter für hohe Leistung
  • Ausführung für 355 nm
  • 56° Einfallwinkel
  • Hohe Zerstörschwelle
variable Flüssigkristallverzögerer Ausverkauf
×
variable Flüssigkristallverzögerer
  • Elektrisch gesteuerte Verzögerung bis λ/2
  • Steuerung manuell oder über Computer
  • Einfache Montage durch 8-32 Zoll Gewindebohrung

Informationen zum Thema Reduzierte Produkte: Polarisationsfilter  


Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

+49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

-oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×