eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 

Reflektierende asphärische Spiegel

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel
  • Aluminiumbeschichtungen für UV-, sichtbare und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Gold- und silberbeschichtete Off-Axis-Parabolspiegel auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Aluminium- und silberbeschichtete Spiegel sind ebenfalls erhältlich
Silber Off-Axis-Parabolspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
Silber Off-Axis-Parabolspiegel
  • Protected Silberbeschichtung für sichtbare und IR-Anwendungen
  • 100 Å Oberflächenrauheit
  • 90° Ablenkwinkel
  • Aluminium- und goldbeschichtete Off-Axis-Parabolspiegel auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung
  • Bohrungen zur Ausrichtung parallel zu fokussierten und kollimierten Strahlen
  • Auswahl an metallischen Beschichtungen verfügbar
  • <50 Å RMS-Oberflächenrauheit
Off-Axis-Ellipsoidspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
Off-Axis-Ellipsoidspiegel
  • <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • Diamantgedrehte Referenzoberflächen
  • Ideal für die endlich konjugierte Reflexion
Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel
  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum
Präzise parabolische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Präzise parabolische Spiegel
  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
Präzise elliptische Reflektoren Präzise elliptische Reflektoren
  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für Solar- und Kondensoranwendungen
  • Präzise parabolische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich
Präzise parabolische Reflektoren Präzise parabolische Reflektoren
  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für stark divergente Lichtquellen
  • Präzise elliptische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich
Große parabolische Reflektoren Große parabolische Reflektoren
  • Ideal für lichtsammelnde Anwendungen
  • Mit mittigem Loch und Rand zur Halterung
  • Durchmesser 12, 18 und 24 Zoll

Alle Inhalte zum Thema Reflektierende asphärische Spiegel  


Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

+49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

-oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×