Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Kategorie
    Function
    Tubuslänge (mm)
    Optikdurchmesser (mm)
    Optikdurchmesser (mm)
    Optikdicke (mm)
    Linsentyp
    Min. Thickness of Compatible Optics (mm)
    Max. Thickness of Compatible Optics (mm)

    C- oder T-Mount Komponenten

    Mit C-Mount- oder T-Mount-Komponenten werden verschiedene Optikkomponenten in ein Bildverarbeitungssystem integriert. C-Mount- oder T-Mount-Komponenten sind optomechanische Komponenten, die zur Befestigung optischer Linsen, optischer Filter oder von Mikroskopobjektiven in Bildverarbeitungssystemen vorgesehen sind. Die verfügbaren Adapter verbinden C-Mount- oder T-Mount-Komponenten. Außerdem gibt es Komponenten, mit denen eine Verstellung möglich ist.


    Achromatprototypensystem
    • Bildgebendes Objektivsystem für Testaufbauten
    • Ideal, um die gewünschte Vergrößerung und Blende zu bestimmen
    • Kompatibel zu verstellbarem Tubus für die Benutzung mit C-Mount CCD Kameras

    Zylinder mit Innengewinde für 15 mm Optiken
    • 7,5 mm linearer Verstellweg ohne Verdrehung der Komponenten
    • Internes ¾-32 Gewinde zur Komponentenhalterung
    • Ideal für die Integration von MVO® Relaisoptiken als bildgebendes Objektiv

    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×