Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco
- Hohe Flexibilität
- Ultradünne Materialstärke für Anwendungen mit flachem Design
- Hervorragende Transmission von 250 nm bis >3 µm
Chemisch gehärtete, ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco
- Hohe Resistenz gegen Stöße, Temperatur und Kratzer
- Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
- Ideales Schutzglas für Displays und Sensoren
- Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco sind ebenfalls verfügbar
Ultradünne N-BK7-Fenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Dicke 0,2 mm
- Präzises N-BK7-Substrat
- Extrem leicht
SCHOTT BOROFLOAT® Borosilikatfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
- Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
- Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
Fenster aus B270
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Große Auswahl an Größen
- Unbeschichtet oder mit MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung
- Kundenspezifische Größen bei hohen Stückzahlen möglich
Hydrophobe Fenster
- Öl- und wasserabweisende Beschichtung
- Ideal für industrielle und raue Umgebungen
- AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum
Keilfenster aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- N-BK7-Substrate mit Keilwinkel von 30 Bogenminuten
- λ/10 Oberflächenebenheit und Oberflächenqualität 20-10
- Ideal für die Eliminierung von Etalon-Effekten
- Keilfenster aus Quarzglas und plane Fenster aus N-BK7 sind ebenfalls verfügbar
λ/4-Laserlinienfenster aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >0,25% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Beschichtungen für HeNe-, Dioden- und Nd:YAG-Laserquellen verfügbar
- N-BK7-Substrat
- Auch unbeschichtet oder mit Beschichtung MgF2 oder VIS 0° lieferbar
SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtete Fenster
- Hohe Resistenz gegen Brüche und Oberflächenkratzer
- Hergestellt mit dem Microfloat-Verfahren
- Ideal für die kapazitive Touch-Technologie
- TECHSPEC® Gorilla® Glasfenster und DragontrailTM chemisch gehärtete Fenster sind ebenfalls verfügbar
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas
- 20 SCHOTT Standardglastypen
- Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
- Bandpassbereiche im UV-, IR- oder sichtbaren Spektrum
SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas
- SCHOTT KG Farbglassubstrate
- Absorption infraroter Strahlung
- Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
- 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
- Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
- Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen
- Hohe Absorption im NIR-Bereich
- Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
- Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
Fenster aus SCHOTT D263® T eco
- Substrate aus SCHOTT D263® T eco mit 0,4 mm Dicke
- Exzellente Glasalternative zu Optiken aus Kunststoff
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz
SCHOTT Matte Filterplatten aus Farbglas
Neu
- Unpolierte Platten aus Farbglas
- Große Rohmaterialgrößen bis 165 x 165 mm
- Verfügbar aus allen Farbglastypen von SCHOTT
- Poliertes SCHOTT Farbfilterglas ist ebenfalls verfügbar
SCHOTT Kalibrierte Neutraldichtefilter
- Kalibriert für spezifische Wellenlängenbereiche
- Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
- Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11
SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas
- Standarddicken von 1, 2 und 3 mm
- Gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
- Kundenspezifische Versionen verfügbar
- SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter sind ebenfalls verfügbar
SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter
- Glastyp NG4, NG9 oder NG11
- Spezifizierte optische Dichten von 0,15 bis 5
- Bieten gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
- SCHOTT NG-Grauglas ist ebenfalls verfügbar
SCHOTT Beleuchtung EasyLED-Serie
Neu
- Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
- Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
- Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme
SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter
- Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
- Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m2
- Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
- Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)