Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Kategorie
    Function
    Tubuslänge (mm)
    Optikdurchmesser (mm)
    Optikdurchmesser (mm)
    Optikdicke (mm)
    Linsentyp
    Min. Thickness of Compatible Optics (mm)
    Max. Thickness of Compatible Optics (mm)

    T-Mount Komponenten

    Mit T-Mount Komponenten können Systemintegratoren Optikelemente bis 50 mm Durchmesser in Optiksysteme sowie Platten- und Würfelstrahlteiler in Montagewürfel einbauen. In Optiklaboren werden bei der Entwicklung von Prototypen T-Mount Komponenten am häufigsten eingesetzt. Diese Komponenten werden häufig für Anwendungen verwendet, bei denen es auf maximale Apertur des Systems ankommt und Platz keine Rolle spielt.

    Edmund Optics bietet eine Reihe kompatibler Produkte, die zu den T-Mount Komponenten des optischen Systems passen. T-Mount Irisblenden lassen sich einfach als Blende in modulare Systeme integrieren; neben T-Mount Halterungen für Optiken mit Durchmessern von 12,5 – 50 mm sind viele weitere Optionen für T-Mount Komponenten erhältlich.


    ×

    Angebot erwünscht?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×