Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

TECHSPEC® Objektive

Neu
×

Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie
  • Robuste Hochleistungsausführungen (HPr) unserer Objektive der HP-Serie
  • Hohe Punktstabilität trotz Stößen und Vibration durch stabilisierte Ausführung
  • Einzelgläser zur Verringerung der Pixelverschiebung verkittet
Neu
×

M12-Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse
  • Integrierte Flüssiglinse für eine schnelle Autofokus-Lösung
  • Hoher Lichtdurchsatz mit f/2,4-Blende
  • Kompakter M12-Mount
Neu
×

Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
  • Kompakte flexible (Cx) C-Mount Designs
  • Integrierte Flüssiglinse für schnellen Autofokus
  • Elektronischer Fokus für Bildverarbeitungsanwendungen
  • Es sind auch Versionen ohne Flüssiglinse verfügbar
Neu
×

Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie
  • Kompaktes APS-Objektiv (CA), ideal für die industrielle Bildverarbeitung
  • Unterstützung für 28 mm APS-C-Sensoren
  • TFL-Anschluss (M35 x 0,75) für Großformat-Sensoren
Neu
×

Objektive mit Festbrennweite der HPi-Serie
  • Hochleistungs-Instumentations- (High Performance Instrumentation, HPi) Variante unserer Objektive der HP-Serie
  • Bis zu 9 Megapixel Auflösung über das gesamte Bildfeld
  • Optimierte Konstruktion mit fester Apertur zum Einbau in die Instrumentation
Neu
×

Objektive der UCi-Serie mit Festbrennweite
  • Ultra-Compact Instrumentation (UCi, extrem kompakte Ausstattung) Version unserer Objektive der UC-Serie
  • Optimiert für 1/2,5" Sensoren und geeignet bis zu 1/1,8”
  • Modernisiertes Design mit fester Apertur zur Integration in Messgeräte
Neu
×

Blaue Serie M12 Objektive - robust
  • Stoßfeste Ausführungen unserer M12 Objektive der blauen Serie
  • Geringerer Pixelshift und bessere optische Punktstabilität
  • Hochauflösendes Design optimiert für die Arbeitsabstände der industriellen Bildverarbeitung
Neu
×

MercuryTL™ telezentrische Objektive mit Flüssiglinse
  • Schneller Autofokus durch integrierte Flüssiglinse
  • Bildverarbeitungseigenschaften eines telezentrischen Objektivs und Flexibilität einer Flüssiglinse
  • Telezentrie über den gesamten Arbeitsabstandsbereich

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×