• Land/Region
  •   
 

Neue Produkte: Positionierungsbühnen

Manuelle Mikrogoniometer Neu
×
Manuelle Mikrogoniometer
  • Kleine Abmessung
  • Bewegung ohne Spiel
  • Goniometer mit 25 mm oder 42 mm Radius sind zur Erzeugung von zweiachsigen Versionen kombinierbar
X-Y-Positionierungsbühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×
X-Y-Positionierungsbühnen
  • Kompatibilität mit den TECHSPEC® linearen, drehbaren und verkippbaren Bühnen sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
  • ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung bei geringer Baugröße
  • Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf englischen als auch metrischen Lochplatten

Informationen zum Thema Neue Produkte: Positionierungsbühnen  


Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

+49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

-oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×