Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Neue Produkte: Tubus-Systeme

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

ID Fokustubus mit feinem Gewinde
  • Ideal zur variablen Verschiebung auf der optischen Achse
  • Antireflexbeschichtung zur Reduzierung von Streulicht
  • Eingebaute Stellschraube
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Multi-Element-Innenpaar-Optikhalterungen
  • Erleichtert den Aufbau von Bildgebungssystemen
  • Kombination von Linsen zur Erzeugung spezifischer Vergrößerungen für einen breiten Wellenlängenbereich
  • Verwendung von Multi-Element Tuben und Zubehör zur Herstellung kompletter Bildgebungssysteme
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

TECHSPEC® Multi-Element Tubus System Zubehör
  • Verbindungsringe ermöglichen Kompatibilität mit C-Mount- und Cage-Systemen 
  • Haltering-Set fixiert die Optik in extremer Umgebung
  • Ein Gabelschlüssel ermöglicht eine feine Einstellung des Abstandes, während der Lichtstrahl durchgelassen wird
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

TECHSPEC® Multi-Element Innere Aperturen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Multi-Element Abstandsringe und -tuben
  • Dicke von 0,1 mm bis 60 mm
  • Kombinieren Sie Teile unterschiedlicher Dicke, um einen optimalen Abstand zu erhalten
  • Mattschwarzes Finish zur Reduzierung von Streulicht
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Multi-Element Outer Tubes
  • Continuous M29 x 0.75 Internal Threading for Easy Lens Spacing
  • Prevent Unwanted External and Stray Light from Entering the System
  • Available in Multiple Lengths for Compact Systems
Neu
×

Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes
  • Acktar Hexa-Black™ Light Absorbing Technology
  • Reduce Stray Light and Noise in Imaging Systems
  • Near Zero Specular Reflectance at Grazing Angles
  • Stray Light Rejection Ratio up to 8 x 10-7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

ID Linsentuben
  • Montage für Optiken mit 25/25,4 mm und 12,5/12,7 mm Durchmesser
  • Ideal zum Aufbau und zur Integration optischer Systeme
  • Durchgehendes Zylindergewinde zur Montage mehrerer Komponenten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

ID Abstandsringe aus Messing
  • Hergestellt aus geschwärztem Messing
  • Gewährleistet präzise Abstände zwischen den Komponenten
  • Optionen für 0,25 mm bis 50 mm erhältlich

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×