Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

Recertified USB Cameras - USB Camera | Edmund Optics
  • Land/Region
  •   
 

Rezertifizierte Produkte: USB Kameras

Basler ace USB 3.0 Kameras Basler ace USB 3.0 Kameras
  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel
USB-Digitalmikroskope USB-Digitalmikroskope
  • Vergrößerungen 10 – 200X und 500X erhältlich
  • UV-, VIS- und IR-Modelle sowie Modelle mit Polarisationsfilter
  • Mess- und Vergleichssoftware wird mitgeliefert
FLIR Chameleon<sup>&reg;</sup> USB 2.0 Kameras Ausverkauf
×
FLIR Chameleon® USB 2.0 Kameras
  • Hochwertiger 1,3 MP Sony® EXview HAD CCD® Sensor
  • Extrem kompakt und leicht
  • Eingang und Ausgang für Triggersignal und Blitzsignal
EO USB 2.0 CCD Kameras EO USB 2.0 CCD Kameras
EO USB 3.0 CMOS Kameras EO USB 3.0 CMOS Kameras
  • Kompakte Maße 29 x 29 x 29 mm
  • Maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit durch USB 3.0-Schnittstelle
  • Leichtes Gehäuse
  • Power-over-Ethernet-Modelle ebenfalls erhältlich
EO USB 2.0 CMOS Kameras EO USB 2.0 CMOS Kameras
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software
FLIR Grasshopper<sup>&reg;</sup>3 Hochleistungs-USB 3.0-Kameras FLIR Grasshopper®3 Hochleistungs-USB 3.0-Kameras
  • Mit hochauflösenden, hochempfindlichen Sensoren
  • Hohe Bildrate durch USB 3.0-Schnittstelle
  • Mit Bilderfassungssoftware und SDK
PixeLINK<sup>&reg;</sup> USB 3.0 Kameras PixeLINK® USB 3.0 Kameras
  • Auflösungen bis 20 Megapixel
  • Sensorgrößen von ½" bis 1,1"
  • Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich

Informationen zum Thema Rezertifizierte Produkte: USB Kameras  


Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

+49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

-oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×