Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Neue Produkte: Fenster oder Diffusoren

Neu
×

Laserschutzschilde
  • Größen zwischen 50 und 134 mm
  • Speziell für Dioden-, Glasfaser- und Nd:YAG-Laser entwickelt
  • Schutz für optische Systeme
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

TECHSPEC® Ultra-entspiegelte λ/10 Fenster
  • < 0.1 % Reflexion bei Laserlinienbeschichtungen
  • Optionen für Nd:YAG und Yb:YAG Wellenlängen
  • 10-5 Oberflächenqualität
Neu
×

Schott AS87ECO Ultra-Thin Windows
  • High Level of Flexibility
  • Ultra-Thin Thickness for Low Profile Designs
  • Excellent Transmission from 250nm to >3µm
Neu
×

II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
  • High Transmission Across UV, FIR, and Microwave Spectra
  • High Thermal Conductivity for Use with High Power Lasers
  • Exceptional Hardness for Ultimate Scratch Resistance
  • II-VI Manufactured
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
×

Saphirfenster mit AR Beschichtung
  • Dünner und stabiler als Standardglasfenster
  • Bessere Transmissionswerte im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum
  • 4 Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich
Neu
×

Optische Planplatten mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/20
  • Genauigkeit λ/20
  • Kompatibel mit vielen Gehäusen mit Bajonett-Verschluss
  • Interferogramm und Kalibrierzertifikat enthalten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10 UV-Quarzglasfenster
  • Fenster mit UV-VIS und UV Antireflexionsbeschichtung lieferbar
  • Enge Toleranzen für Präzisionsanwendungen
  • Durchmesser zwischen 5 und 50mm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Präzise λ/4 N-BK7 Fenster
  • Oberflächenebenheit λ/4
  • Mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung erhältlich
  • Kundenspezifische Größen bei großen Stückzahlen möglich
  • Auch mit Laserlinienbeschichtung lieferbar

×

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×