Reflektierende Wire-Grid-Polarisationsfilter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
Breitbandige Wire-Grid-Polarisationsfilter Breitbandige Wire-Grid-Polarisationsfilter
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht
  • Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Ausgezeichnete Eigenschaften vom UV- bis IR-Spektrum
Kontraststarke Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR Kontraststarke Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
  • Hervorragende Transmission durch AR-Beschichtung
  • Hohe Hitzeresistenz und geringe thermische Ausdehnung
  • Auch bei großen Einfallswinkeln keine Abnahme der Polarisationseffizienz
Wire-Grid-Polarisationsfolien Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hoher Kontrast, reflektierend
  • Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
  • Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers	Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht Neu
  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Schutzschicht für einfache Handhabung und Reinigung
  • Leichter und dünner als herkömmliche Wire-Grid-Polarisationsfilter
  • Temperaturbeständigkeit der Schutzschicht bis zu 200°C
Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV
  • Hohe Transmission von 240 - 400 nm
  • Gleichförmige Helligkeits- und Kontrastwerte
  • Ideal für Anwendungen im UV und tiefen UV
  • Wire-Grid-Polarisationsfilter für sichtbares Licht und IR sind ebenfalls verfügbar
Wire-Grid-Polarisationsfilter für NIR Wire-Grid-Polarisationsfilter für NIR Neu
  • Entwickelt für 700-2500 nm
  • Versionen mit hoher Transmission und hohem Kontrast verfügbar
  • Ideal für thermische Bildgebung
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.