• Mein Konto
  • 0
Ihre Auswahl
Kategorie

Platinenkameras

Platinenkameras werden für viele Anwendungen zur Bilderfassung verwendet. Platinenkameras sind spezielle Bildverarbeitungskameras, die bei vielen Bildverarbeitungsanwendungen, beispielsweise in der Fertigungsautomatisierung oder Maschinenbildverarbeitung, eingesetzt werden. Platinenkameras sind zur Erhöhung der Vielseitigkeit mit verschiedenen Sensorformaten erhältlich. Platinenkameras arbeiten mit CCD- oder CMOS-Sensoren. Die CCD-Technologie arbeitet analog und liefert ein einheitliches Bild mit hoher Auflösung. Bei der CMOS-Technologie erfolgt die Bilderfassung digital und damit schneller, aber mit geringerer Qualität.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Platinenkameras mit verschiedenen Sensorformaten und Sensorarten, beispielsweise CCD- oder CMOS-Sensoren. Platinenkameras sind extrem vielseitige Bildverarbeitungsgeräte, die sich aufgrund der vielen Ergänzungsoptionen für fast jede Umgebung oder Anwendung eignen. Diese Kameras eignen sich ideal für die Laborintegration oder für die OEM-Implementierung. Erhältlich sind auch diverse Netzteile sowie Anschlusskabel.

Showing 1 - 1 of 1
Showing 1 - 1 of 1

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram