Handlicher Fadenkreuzgenerator

×
  • Vom Anwender einstellbares Fadenkreuz
  • Unterstützt PAL/NTSC
  • Schwarze oder weiße Fadenkreuze
  • Günstig
  • Stromversorgung über angeschlossene Geräte

Dieses günstige, handliche Gerät blendet verschiedene Fadenkreuze in das Bild einer beliebiges PAL oder NTSC Quelle. Das Gerät extrahiert die Syncinformation vom Lumineszenssignal und gibt das Muster zurück in denselben Kanal. Da das Gerät nur Daten auf das Videosignal addiert, kann es im laufenden Betrieb ausgeschaltet werden, ohne das Originalbild zu beeinflussen. Das Fadenkreuz kann mithilfe der beiden Potentiometer an jede Position der mittleren 80% des Monitors gelegt werden. Der Kontrast wird von schwarz bis weiß mit einem weiteren Potentiometer gesteuert. Jedes BNC Signal kann angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über die angeschlossene Kamera, so wird nur ein 12V Netzteil für Kamera und Generator benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.