• Mein Konto
  • 0
Ihre Auswahl
Kategorie

Camera Link Kameras

Camera Link-Kameras übertragen Daten mit höheren Geschwindigkeiten als andere Datenübertragungsverfahren. Camera Link-Kameras sind Bildverarbeitungskameras, die Bilddaten über das serielle Camera Link-Datenübertragungsprotokoll übertragen. Camera Link-Kameras können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Gbps übertragen: Damit sind sie ideal geeignet für anspruchsvolle Anforderungen mit hoher Auflösung oder für Streaminglösungen mit hoher Leistung. Erhältlich sind auch diverse Bilderfassungskarten für Laptops mit Camera Link-Schnittstelle.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Camera Link-Kameras für die unterschiedlichsten Ansprüche der Bildverarbeitung, beispielsweise für Anwendungen in Industrie und Forschung, wie die Maschinenbildverarbeitung oder Biodatenbildverarbeitung. Camera Link-Kameras besitzen eine hohe Auflösung und eine hohe Einzelbildfrequenz für Anwendungen wie Fertigungsautomatisierung oder Maschinenbildverarbeitung. Neben den vielen Camera Link-Kameras für das sichtbare Spektrum sind auch Wärmebildkameras erhältlich. Camera Link-Kabel werden ebenfalls angeboten. Camera Link-Kameras benötigen ein Netzteil.

Showing 1 - 1 of 1
Showing 1 - 1 of 1

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram