Allied Vision Manta G-235 1/1,2" CMOS Farbkamera

Mehr Produkte von Allied Vision

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
Produkt #89-959 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€1.516,00
Stk. 1+
€1.516,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE
Typ:
Color Camera
Hersteller:
Allied Vision
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Bufferspeicher:
32MB
Kamera-Familie:
Manta
Modellnummer:
Manta G-235C
Sensortyp:
Sony IMX174
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.2"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Pixel (h x v):
1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (μm):
5.86 x 5.86
Sensorfläche, h x v (mm):
11.3 x 7.0
Bildrate (fps):
50.70
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
Via Software
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Energieverbrauch (W):
2.8 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
200
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
73.3
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher

Die Allied Vision Manta GigE-Kameras sind eine exzellente Einsteigermodelle mit GigE-Schnittstelle. Mit einer intuitiven Schnittstelle sowie einer leistungsstarken SDK, bieten diese Kameras ein hervorragendes Preis-Leistings-Verhältnis. Optionen von 0,3 Megapixel bis zu 12 Megapixel sind erhältlich und alle Sensoren eignen sich für eine große Anzahl an Anwendungen. Die Kameras verfügen über Sensoren in den Größen von 1/3" bis zu 1". #63-431 GigE-Kabel und #68-586 Netzteil werden separat verkauft und für den Betrieb benötigt. Zusätzliche GigE-Kabel sowie #89-996 ¼-20 Montageplatte und #62-712 12-poliges I/O-Kabel sind erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.