Top Seller

Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras

Mehr Produkte von Allied Vision
×
  • Kompakt
  • Hohe Bildrate
  • AOI (partieller Scan möglich)
  • Windows SDK und Linux SDK inklusive

Die Kameras der GC-Serie sind kompakte, hochwertige Kameras mit GigE-Schnittstelle (GigE Vision™). GigE ermöglicht schnelle Bildraten und lange Kabel (bis zu 100 Meter) und ist für den Einsatz in Industrie und Fertigungsanlagen vorgesehen. Die Schnelligkeit und die langen Kabel machen die Kameras ideal für Anwendungen in der Produktionslinie, in Automatisierungsanlagen und Inspektionssystemen. Jede Kamera wird mit dem GigE Vision™ Treiber und dem SDK für Windows und Linux ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Netzteile werden beide für Kameraverwendung benötigt und separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.